Descripción del artículo/Imágenes del producto

Tornillos de presión esféricos con cabeza, forma BV
  • Tornillos de presión esféricos con cabeza, forma BV
DescripciónMaterial:Tornillo de acero para temple y revenido.
Bola de acero del apoyo de cilindros.
Versión:Tornillo con clase de resistencia 10.9, negro.
Bola endurecida, acabado natural.
DescargarRecopilación de información en formato PDF:
 Ficha de datos 07100_BV Tornillos de presión esféricos con cabeza, forma BV 214 kB

Planos

Tornillos de presión esféricos con cabeza, forma BV

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaD1L2D2D3L3L4Ø de
bola
SWCapacidad de carga
máx. kN (solo con
carga estática)
CADAccesoriosPrecioPedir
07100-40820BVM820134,583,55,569 9,28 €
07100-40835BVM835134,583,55,569 9,30 €
07100-40850BVM850134,58225,569 9,45 €
07100-41025BVM1025166104,57812 10,07 €
07100-41040BVM1040166104,57812 10,13 €
07100-41060BVM106016610287812 10,24 €
07100-41230BVM1230187,21258,51018 11,76 €
07100-41250BVM1250187,21258,51018 11,86 €
07100-41280BVM1280187,212448,51018 12,13 €
07100-41640BVM16402410,7166121436 14,88 €
07100-41660BVM16602410,7166121436 15,30 €
07100-41680BVM16802410,71636121436 15,86 €