Descripción del artículo/Imágenes del producto

Tornillos de presión esféricos con cabeza, forma FV
  • Tornillos de presión esféricos con cabeza, forma FV
DescripciónMaterial:Tornillo de acero para temple y revenido.
Bola de acero del apoyo de cilindros.
Versión:Tornillo con clase de resistencia 10.9, negro.
Bola endurecida, acabado natural.
DescargarRecopilación de información en formato PDF:
 Ficha de datos 07100_FV Tornillos de presión esféricos con cabeza, forma FV 60 kB

Planos

Tornillos de presión esféricos con cabeza, forma FV

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaD1L2D2D3L3L4Ø de
bola
SWCapacidad de carga
máx. kN (solo con
carga estática)
CADAccesoriosPrecioPedir
07100-51025FVM1025166104,57812 19,30 €
07100-51040FVM1040166104,57812 19,42 €
07100-51060FVM106016610287812 19,42 €
07100-51230FVM1230187,21258,51018 21,08 €
07100-51250FVM1250187,21258,51018 21,23 €
07100-51280FVM1280187,212448,51018 21,51 €
07100-51640FVM16402410,7166121436 24,54 €
07100-51660FVM16602410,7166121436 24,82 €
07100-51680FVM16802410,71636121436 25,36 €