Descripción del artículo/Imágenes del producto

Consultar/filtrar todos los artículos
Tornillos de presión esféricos con cabeza de acero inoxidable
  • Tornillos de presión esféricos con cabeza de acero inoxidable
  • Tornillos de presión esféricos con cabeza de acero inoxidable
DescripciónMaterial:Acero inoxidable.Versión:Acabado natural.Indicación:La forma A con bola completa se utiliza cuando se requiere una superficie de presión limpia y pulida. La bola aplanada con forma B permite sujetar, tensar o apoyar superficies no paralelas sin deformaciones, ya que la bola de alojamiento móvil se adapta hasta 9°.Indicación sobre el dibujo:
Forma A: con bola completa
Forma B: con bola aplanada

Planos (vista completa)

Tornillos de presión esféricos con cabeza de acero inoxidable

Tornillos de presión esféricos con cabeza, acero inoxidable, forma A

Más información

Planos

Tornillos de presión esféricos con cabeza, acero inoxidable, forma A

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaD1D2L1L3L4Ø de
bola
SWCADAccesoriosPrecioPedir
07101-10410AM4710,242,12,53 3,07 €
07101-10416AM4716,242,12,53 3,07 €
07101-10420AM4720,242,12,53 3,07 €
07101-10512AM58,512,452,434 3,13 €
07101-10516AM58,516,452,434 3,13 €
07101-10520AM58,520,452,434 3,13 €
07101-10620AM61020,86345 3,15 €
07101-10630AM61030,86345 3,20 €
07101-10640AM61040,861645 3,23 €
07101-10820AM81321,283,55,56 3,63 €
07101-10835AM81336,283,55,56 4,00 €
07101-10850AM81351,28225,56 4,46 €
07101-11025AM101626,7104,578 4,78 €
07101-11040AM101641,7104,578 5,15 €
07101-11060AM101661,7102878 5,58 €
07101-11230AM1218321258,510 6,39 €
07101-11250AM1218521258,510 7,11 €
07101-11280AM12188212448,510 7,82 €
07101-11640AM162443,31661214 10,93 €
07101-11660AM162463,31661214 11,40 €
07101-11680AM162483,316361214 12,58 €

Tornillos de presión esféricos con cabeza, acero inoxidable, forma B

Más información

Planos

Tornillos de presión esféricos con cabeza, acero inoxidable, forma B

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaD1D2D3L2L3L4Ø de
bola
SWCADAccesoriosPrecioPedir
07101-20410BM471,41042,12,53 4,44 €
07101-20416BM471,41642,12,53 4,44 €
07101-20420BM471,42042,12,53 4,44 €
07101-20512BM58,521252,434 4,55 €
07101-20516BM58,521652,434 4,55 €
07101-20520BM58,522052,434 4,55 €
07101-20620BM6103,2206345 4,78 €
07101-20630BM6103,2306345 4,78 €
07101-20640BM6103,24061645 4,84 €
07101-20820BM8134,52083,55,56 5,95 €
07101-20835BM8134,53583,55,56 6,36 €
07101-20850BM8134,5508225,56 6,85 €
07101-21025BM1016625104,578 7,34 €
07101-21040BM1016640104,578 7,73 €
07101-21060BM1016660102878 8,07 €
07101-21230BM12187,2301258,510 9,67 €
07101-21250BM12187,2501258,510 10,43 €
07101-21280BM12187,28012448,510 11,20 €
07101-21640BM162410,7401661214 16,54 €
07101-21660BM162410,7601661214 16,81 €
07101-21680BM162410,78016361214 18,07 €