Descripción del artículo/Imágenes del producto

Tornillos de presión esféricos con cabeza, acero inoxidable, forma B
  • Tornillos de presión esféricos con cabeza, acero inoxidable, forma B
  • Tornillos de presión esféricos con cabeza, acero inoxidable, forma B
DescripciónMaterial:Acero inoxidable.Versión:Acabado natural.Indicación:La bola aplanada con forma B permite sujetar, tensar o apoyar superficies no paralelas sin deformaciones, ya que la bola de alojamiento móvil se adapta hasta 9°.

Planos

Tornillos de presión esféricos con cabeza, acero inoxidable, forma B

Selección/filtro de artículos

ReferenciaForma
constructiva
D1D2D3L2L3L4Ø de
bola
SWCADAccesoriosPrecioPedir
07101-20410BM471,41042,12,53 4,44 €
07101-20416BM471,41642,12,53 4,44 €
07101-20420BM471,42042,12,53 4,44 €
07101-20512BM58,521252,434 4,55 €
07101-20516BM58,521652,434 4,55 €
07101-20520BM58,522052,434 4,55 €
07101-20620BM6103,2206345 4,78 €
07101-20630BM6103,2306345 4,78 €
07101-20640BM6103,24061645 4,84 €
07101-20820BM8134,52083,55,56 5,95 €
07101-20835BM8134,53583,55,56 6,36 €
07101-20850BM8134,5508225,56 6,85 €
07101-21025BM1016625104,578 7,34 €
07101-21040BM1016640104,578 7,73 €
07101-21060BM1016660102878 8,07 €
07101-21230BM12187,2301258,510 9,67 €
07101-21250BM12187,2501258,510 10,43 €
07101-21280BM12187,28012448,510 11,20 €
07101-21640BM162410,7401661214 16,54 €
07101-21660BM162410,7601661214 16,81 €
07101-21680BM162410,78016361214 18,07 €