Descripción del artículo/Imágenes del producto

Tornillos de presión esféricos sin cabeza, versión corta
  • Tornillos de presión esféricos sin cabeza, versión corta
  • Tornillos de presión esféricos sin cabeza, versión corta
DescripciónMaterial:Tornillo de acero para temple y revenido, bola de acero del apoyo de cilindros.Versión:Tornillo con clase de resistencia 12.9, bruñido. Bola endurecida, acabado natural.Indicación:La versión corta de los tornillos de presión esféricos es especialmente adecuada para vástagos cilíndricos DIN 1835 E en combinación con alojamientos de herramienta Whistle Notch o Weldon, por ejemplo.

Planos

Tornillos de presión esféricos sin cabeza, versión corta

Selección/filtro de artículos

Referencia

D1L2D3Ø de
bola
SWCapacidad de carga
máx. kN (solo con
carga estática)
CADAccesoriosPrecioPedir
07109-1416M14167,28,5630 7,68 €
07109-1616M16167,28,5830 7,90 €
07109-1820M18x22010,7121060 9,88 €
07109-2020M20x22010,7121060 12,18 €
07109-2025M20x22510,7121060 12,42 €
07109-2425M24x22513,5151290 16,19 €