Descripción del artículo/Imágenes del producto

Tornillos de presión esféricos sin cabeza, con bola aplanada y protección contra torsión
  • Tornillos de presión esféricos sin cabeza, con bola aplanada y protección contra torsión
DescripciónMaterial:Tornillo de acero para temple y revenido, clase de resistencia 10.9.
Bola de acero del apoyo de cilindros.
Versión:Tornillo negro.
Bola endurecida, acabado natural.
Indicación:La bola aplanada permite sujetar, tensar o apoyar superficies no paralelas sin deformaciones, ya que la bola de alojamiento móvil se adapta hasta 9°.
Se han diseñado especialmente versiones más largas para el uso como "barras de pegamento". Permiten la creación de elementos de unión con rosca exterior mecánicos y rentables en caso de series de tamaño pequeño y mediano.

Planos

Tornillos de presión esféricos sin cabeza, con bola aplanada y protección contra torsión

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
Referencia
BV
Referencia
FV
D1D3L2Ø de
bola
SWCapacidad de carga
máx. kN (solo con
carga estática)
Filtro
07110-50820-M84,120,35,549
07110-50830-M84,130,35,549
07110-5102507110-61025M105,625,37512
07110-5103507110-61035M105,635,37512
07110-5123007110-61230M12730,28,5618
07110-5124007110-61240M12740,28,5618
07110-5163507110-61635M1610,73512836
07110-5165007110-61650M1610,75012836