Descripción del artículo/Imágenes del producto

Pinzas e insertos redondos
con perforación avellanada, forma F
  • Pinzas e insertos redondos
con perforación avellanada, forma F
DescripciónMaterial, versión:Forma F de acero para herramientas endurecido y bruñido.Indicación:Las pinzas y los insertos son adecuados para la instalación en brazos de sujeción, sistemas de agarre, sistemas de sujeción, mordazas de sujeción y soportes con bola oscilante. Con el uso de pinzas,
se consigue la transferencia de los momentos de torsión más elevados y de fuerzas de retención superiores a la media, incluso en caso de materiales duros y superficies irregulares.

Planos

Pinzas e insertos redondos
con perforación avellanada, forma F

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaD2D4D5L3TCADAccesoriosPrecioPedir
07113-11210F124,58105,6 9,29 €
07113-11212F124,58125,6 9,75 €
07113-11610F164,58105,6 12,79 €
07113-11612F164,58125,6 13,10 €
07113-12010F205,510106,6 14,18 €
07113-12012F205,510126,6 14,61 €
07113-12510F256,611107,6 17,24 €
07113-12512F256,611127,6 17,69 €