Descripción del artículo/Imágenes del producto

Pinzas e insertos redondos
con perforación avellanada, forma O
  • Pinzas e insertos redondos
con perforación avellanada, forma O
DescripciónMaterial, versión:Forma O de acero inoxidable con superficie de diamante equiparable a granos abrasivos de 100.Indicación:Las pinzas y los insertos son adecuados para la instalación en brazos de sujeción, sistemas de agarre, sistemas de sujeción, mordazas de sujeción y soportes con bola oscilante. Con el uso de pinzas, se consigue la transferencia de los momentos de torsión más elevados y de fuerzas de retención superiores a la media, incluso en caso de materiales duros y superficies irregulares.

Forma O: la superficie abrasiva de diamante está firmemente soldada al cuerpo base. Resulta ideal para como soporte de aplicaciones lisas o resbaladizas con un mínimo de presión de sujeción. En este caso, las partículas de diamante transmiten una alta fuerza de retención sobre una superficie muy pequeña con el mínimo impacto. La superficie de diamante ofrece una excelente resistencia al desgaste.

Planos

Pinzas e insertos redondos
con perforación avellanada, forma O

Selección/filtro de artículos

ReferenciaForma
constructiva
D2D4D5L3TCADAccesoriosPrecioPedir
07113-110105O103,46105 9,12 €
07113-110125O103,46125 9,43 €
07113-112105O124,59105,6 10,18 €
07113-112125O124,59125,6 10,28 €
07113-116105O165,511106,6 13,34 €
07113-116125O165,511126,6 13,49 €
07113-120105O206,611107,6 13,35 €
07113-120125O206,611127,6 15,12 €
07113-125105O256,611107,6 17,31 €
07113-125125O256,611127,6 18,27 €