Descripción del artículo/Imágenes del producto

Insertos redondos, forma C
  • Insertos redondos, forma C
DescripciónMaterial, versión:Forma C de acero para herramientas endurecido y bruñido.Indicación:Las pinzas y los insertos son adecuados para la instalación en brazos de sujeción, sistemas de agarre, sistemas de sujeción, mordazas de sujeción y soportes con bola oscilante. Con el uso de pinzas, se consigue la transferencia de los momentos de torsión más elevados y de fuerzas de retención superiores a la media, incluso en caso de materiales duros y superficies irregulares.

Las pinzas y los insertos se pueden montar en los soportes con bola oscilante indicados a continuación:
Referencia de 02003-117X022 a 02003-936X036
Referencia de 02007-110X015 a 02007-924X100
Referencia de 02009-120X030 a 02009-924X080
DescargarRecopilación de información en formato PDF:
 Ficha de datos 07113_C Insertos redondos, forma C 222 kB

Planos

Insertos redondos, forma C

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaD2L3L4GCADAccesoriosPrecioPedir
07113-10108C10105M5 5,58 €
07113-10128C10126,4M5 5,65 €
07113-12108C12105M5 5,85 €
07113-12128C12126,4M5 5,93 €
07113-16108C16105M6 6,41 €
07113-16128C16126,4M6 6,45 €
07113-20108C20105M6 7,06 €
07113-20128C20126,4M6 7,12 €
07113-25108C25105M6 7,48 €
07113-25128C25126,4M6 7,56 €