Descripción del artículo/Imágenes del producto

Insertos redondos, forma E
  • Insertos redondos, forma E
DescripciónMaterial, versión:Forma E, acero inoxidable, endurecido, acabado natural. Indicación:Las pinzas y los insertos son adecuados para la instalación en brazos de sujeción, sistemas de agarre, sistemas de sujeción, mordazas de sujeción y soportes con bola oscilante. Con el uso de pinzas, se consigue la transferencia de los momentos de torsión más elevados y de fuerzas de retención superiores a la media, incluso en caso de materiales duros y superficies irregulares.

Las pinzas y los insertos se pueden montar en los soportes con bola oscilante indicados a continuación:
Referencia de 02003-117X022 a 02003-936X036
Referencia de 02007-110X015 a 02007-924X100
Referencia de 02009-120X030 a 02009-924X080
DescargarRecopilación de información en formato PDF:
 Ficha de datos 07113_E Insertos redondos, forma E 119 kB

Planos

Insertos redondos, forma E

Selección/filtro de artículos

ReferenciaForma

D2L3L4GCADAccesoriosPrecioPedir
07113-10102E10105M5 6,19 €
07113-10122E10126,4M5 6,49 €
07113-12102E12105M5 6,56 €
07113-12122E12126,4M5 6,65 €
07113-16102E16105M6 7,19 €
07113-16122E16126,4M6 7,30 €
07113-20102E20105M6 8,00 €
07113-20122E20126,4M6 8,17 €
07113-25102E25105M6 8,58 €
07113-25122E25126,4M6 8,84 €