Descripción del artículo/Imágenes del producto

Pinzas redondas, forma F
  • Pinzas redondas, forma F
DescripciónMaterial, versión:Forma F de acero para herramientas endurecido y bruñido. Indicación:Las pinzas y los insertos son adecuados para la instalación en brazos de sujeción, sistemas de agarre, sistemas de sujeción, mordazas de sujeción y soportes con bola oscilante. Con el uso de pinzas, se consigue la transferencia de los momentos de torsión más elevados y de fuerzas de retención superiores a la media, incluso en caso de materiales duros y superficies irregulares.

Las pinzas y los insertos se pueden montar en los soportes con bola oscilante indicados a continuación:
Referencia de 02003-117X022 a 02003-936X036
Referencia de 02007-110X015 a 02007-924X100
Referencia de 02009-120X030 a 02009-924X080
DescargarRecopilación de información en formato PDF:
 Ficha de datos 07113_F Pinzas redondas, forma F 375 kB

Planos

Pinzas redondas, forma F

Selección/filtro de artículos

ReferenciaForma
constructiva
D2L3CEGCADAccesoriosPrecioPedir
07113-1010F10104,54,75M5 12,82 €
07113-1210F12104,54,75M5 13,03 €
07113-1212F121264,75M5 13,46 €
07113-1610F16104,54,75M6 17,00 €
07113-2010F20104,54,75M6 18,93 €
07113-2510F25104,54,75M6 22,90 €