Descripción del artículo/Imágenes del producto

Insertos redondos, forma K
  • Insertos redondos, forma K
DescripciónMaterial, versión:Forma K, POM, blanco.Indicación:Las pinzas y los insertos son adecuados para la instalación en brazos de sujeción, sistemas de agarre, sistemas de sujeción, mordazas de sujeción y soportes con bola oscilante. Con el uso de pinzas, se consigue la transferencia de los momentos de torsión más elevados y de fuerzas de retención superiores a la media, incluso en caso de materiales duros y superficies irregulares.

Las pinzas y los insertos se pueden montar en los soportes con bola oscilante indicados a continuación:
Referencia de 02003-117X022 a 02003-936X036
Referencia de 02007-110X015 a 02007-924X100
Referencia de 02009-120X030 a 02009-924X080
DescargarRecopilación de información en formato PDF:
 Ficha de datos 07113_K Insertos redondos, forma K 88,2 kB

Planos

Insertos redondos, forma K

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaD2L3L4GCADAccesoriosPrecioPedir
07113-10109K10105M5 5,22 €
07113-10129K10126,4M5 5,30 €
07113-12109K12105M5 5,54 €
07113-12129K12126,4M5 5,57 €
07113-16109K16105M6 6,11 €
07113-16129K16126,4M6 6,16 €
07113-20109K20105M6 6,76 €
07113-20129K20126,4M6 6,82 €
07113-25109K25105M6 7,12 €
07113-25129K25126,4M6 7,19 €