Descripción del artículo/Imágenes del producto

Pinzas redondas, forma M
  • Pinzas redondas, forma M
DescripciónMaterial, versión:Forma M, acero para herramientas con acanaladura de metal duro bruñido.Indicación:Las pinzas y los insertos son adecuados para la instalación en brazos de sujeción, sistemas de agarre, sistemas de sujeción, mordazas de sujeción y soportes con bola oscilante. Con el uso de pinzas, se consigue la transferencia de los momentos de torsión más elevados y de fuerzas de retención superiores a la media, incluso en caso de materiales duros y superficies irregulares.

Las pinzas y los insertos se pueden montar en los soportes con bola oscilante indicados a continuación:
Referencia de 02003-117X022 a 02003-936X036
Referencia de 02007-110X015 a 02007-924X100
Referencia de 02009-120X030 a 02009-924X080
DescargarRecopilación de información en formato PDF:
 Ficha de datos 07113_M Pinzas redondas, forma M 332 kB

Planos

Pinzas redondas, forma M

Selección/filtro de artículos

ReferenciaForma

D2

D3L3L5CEGCADAccesoriosPrecioPedir
07113-10107M107,91064,54,75M5 13,03 €
07113-12107M129,51064,54,75M5 13,17 €
07113-12127M129,512764,75M5 13,58 €
07113-16107M1612,71064,54,75M6 17,14 €
07113-20107M2015,91064,54,75M6 19,60 €
07113-25107M25191064,54,75M6 26,74 €