Descripción del artículo/Imágenes del producto

Insertos redondos, forma P
  • Insertos redondos, forma P
DescripciónMaterial, versión:Forma P de acero inoxidable con superficie de poliuretano, dureza de 60° Shore.Indicación:Las pinzas y los insertos son adecuados para la instalación en brazos de sujeción, sistemas de agarre, sistemas de sujeción, mordazas de sujeción y soportes con bola oscilante. Con el uso de pinzas, se consigue la transferencia de los momentos de torsión más elevados y de fuerzas de retención superiores a la media, incluso en caso de materiales duros y superficies irregulares.

Forma P: la superficie de poliuretano está firmemente unida al cuerpo base por vulcanización. Es resistente a la abrasión y no se destiñe. Ofrece una protección óptima para evitar daños en superficies delicadas. La superficie perlada admite una alta fuerza de retención y permite el escape del aire, de modo que no se produce ningún efecto de succión entre la superficie de contacto y el soporte con bola oscilante.

Las pinzas y los insertos se pueden montar en los soportes con bola oscilante indicados a continuación:
Referencia de 02003-117X022 a 02003-936X036
Referencia de 02007-110X015 a 02007-924X100
Referencia de 02007-120X030 a 02009-924X080
DescargarRecopilación de información en formato PDF:
 Ficha de datos 07113_P Insertos redondos, forma P 269 kB

Planos

Insertos redondos, forma P

Selección/filtro de artículos

ReferenciaForma

D2D3L3L4GCADAccesoriosPrecioPedir
07113-08126P88126M4 8,07 €
07113-10126P1010126M5 8,40 €
07113-12126P1213126M5 9,22 €
07113-16126P1616126M6 11,28 €
07113-20126P2021126M6 13,08 €
07113-25126P2527126M6 14,92 €