Descripción del artículo/Imágenes del producto

Pinzas de forma hexagonal
  • Pinzas de forma hexagonal
DescripciónMaterial:Tornillo hexagonal con clase de resistencia 10.9.
Puntas serradas de metal duro con dureza 72-74 HRC.
Versión:Bruñido.Indicación:Las puntas serradas de metal duro están soldadas.
DescargarRecopilación de información en formato PDF:
 Ficha de datos 07114 Pinzas de forma hexagonal 136 kB

Planos

Pinzas de forma hexagonal

Selección/filtro de artículos

Referencia

ABCDGAcanaladuraCADAccesoriosPrecioPedir
07114-1006255107,9M6extra fein 11,58 €
07114-1308256,4139,5M8fein 11,97 €
07114-1710258,31712,7M10fein 13,35 €
07114-17102408,31712,7M10fein 13,92 €
07114-1912258,71915,9M12fein 16,87 €
07114-19122408,71915,9M12fein 17,42 €
07114-241635112419M16fein 21,78 €
07114-2416250112419M16fein 22,34 €
07114-30204013,73025,4M20extra fein 35,98 €
07114-302026013,73025,4M20extra fein 37,78 €