Descripción del artículo/Imágenes del producto

Placas de apoyo de metal duro cuadrado
  • Placas de apoyo de metal duro cuadrado
DescripciónMaterial:Metal duro.Versión:Sinterizado.Indicación:Los asientos de metal duro pueden ser acanalados o cuneiformes. Se pueden pegar, por ejemplo, en placas de base de fundición gris.
DescargarRecopilación de información en formato PDF:
 Ficha de datos 07116 Placas de apoyo de metal duro cuadrado 223 kB

Planos

Placas de apoyo de metal duro cuadrado

Selección/filtro de artículos

Referencia

Versión

ABSCADAccesoriosPrecioPedir
07116-101Acanalado9,5 -0,139,5 -0,133,2 8,35 €
07116-102Acanalado12,7 -0,1312,7 -0,133,2 9,94 €
07116-201Acanalado fino9,5 -0,139,5 -0,133,2 8,35 €
07116-202Acanalado fino12,7 -0,1312,7 -0,133,2 9,94 €
07116-203Acanalado fino15,9 -0,1315,9 -0,133,2 12,62 €
07116-206Acanalado fino19,05 -0,1319,05 -0,134 16,15 €
07116-207Acanalado fino25,4 -0,1325,4 -0,134 24,04 €
07116-308Cuneiforme25,7 +0,513,05 -0,134,8 13,11 €
07116-309Cuneiforme38,4 +0,519,56,35 25,29 €