Descripción del artículo/Imágenes del producto

Tornillos de presión con espiga cilíndrica bombeada
  • Tornillos de presión con espiga cilíndrica bombeada
DescripciónMaterial:Tornillo de acero con clase de resistencia 10.9.
Perno de acero para herramientas.
Versión:Perno endurecido.
Tornillo y perno bruñidos.
Indicación:Los tornillos de presión con espiga cilíndrica bombeada se utilizan cuando se necesita un punto de presión o de soporte.
DescargarRecopilación de información en formato PDF:
 Ficha de datos 07123 Tornillos de presión con espiga cilíndrica bombeada 119 kB

Planos

Tornillos de presión con espiga cilíndrica bombeada

Selección/filtro de artículos

ReferenciaDD1LL1L2SWCapacidad de carga
máx. kN (solo con
carga estática)
CADAccesoriosPrecioPedir
07123-05X09M5390,51,82,54,5 1,36 €
07123-05X13M53130,51,82,54,5 1,36 €
07123-05X17M53170,51,82,54,5 1,38 €
07123-05X21M53210,51,82,54,5 1,40 €
07123-06X14M6414,30,82,739 1,40 €
07123-06X18M6418,30,82,739 1,40 €
07123-06X22M6422,30,82,739 1,41 €
07123-06X27M6427,30,82,739 1,50 €
07123-08X15M85,514,80,83,2415 1,56 €
07123-08X19M85,518,80,83,2415 1,56 €
07123-08X23M85,522,80,83,2415 1,56 €
07123-08X28M85,527,80,83,2415 1,63 €
07123-08X35M85,534,80,83,2415 1,71 €
07123-10X19M10718,91,13,5520 1,62 €
07123-10X23M10722,91,13,5520 1,67 €
07123-10X28M10727,91,13,5520 1,71 €
07123-10X35M10734,91,13,5520 1,92 €
07123-10X43M10742,91,13,5520 1,99 €