Descripción del artículo/Imágenes del producto

Piezas de presión DIN 6311 ampliada
  • Piezas de presión DIN 6311 ampliada
  • Piezas de presión DIN 6311 ampliada
DescripciónMaterial:Acero: templado por cementación. Aro de fijación de acero para muelles.
Acero inoxidable: acabado natural. Aro de fijación de acero inoxidable.
Versión:Acero bruñido. Acero inoxidable con acabado natural.Indicación:Para el montaje, inclinar el pivote opresor todo lo posible en dirección a la abertura del aro de fijación. El aro de fijación se suministra montado.
DescargarRecopilación de información en formato PDF:
 Ficha de datos 07140 Piezas de presión DIN 6311 ampliada 183 kB

Planos

Piezas de presión DIN 6311 ampliada

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
Referencia
Acero
Referencia
Acero inoxidable
FormaD1D2D4H1H2T1Para tornillos de
sujeción con pivote
opresor DIN 6332
Filtro
07140-0607140-061S124,61072,54M6
07140-0807140-081S166,112945M8
07140-1007140-101S208,1151156M10
07140-1207140-121S258,1181377M12
07140-1607140-161S3212,1221577,5M16
07140-2007140-201S4015,6281698M20
07140-108-T256,112844,5M8
07140-110-T328,1181066M10 / M12
07140-116-T4012,1221277M16