Descripción del artículo/Imágenes del producto

Piezas de presión con pasador de seguridad
  • Piezas de presión con pasador de seguridad
DescripciónMaterial:Acero de corte fácil.Versión:Templado por cementación y bruñido.Indicación:Con el pasador transversal, el tornillo de sujeción 07120 y el patín quedan unidos con total seguridad.
DescargarRecopilación de información en formato PDF:
 Ficha de datos 07141 Piezas de presión con pasador de seguridad 166 kB

Planos

Piezas de presión con pasador de seguridad

Selección/filtro de artículos

Referencia

DD1D2D3D4HH1LPP1CADAccesoriosPrecioPedir
07141-064,612102572,5341,6 2,12 €
07141-086,1161227943,552 2,06 €
07141-108,12015281154,672,7 2,29 €
07141-128,125182101364,672,7 2,89 €
07141-1410,128202,5101465,77,52,5 4,09 €
07141-1612,132222,5141576,77,52,5 4,40 €
07141-2015,640282,5181698,383 6,28 €