Descripción del artículo/Imágenes del producto

Piezas de presión
  • Piezas de presión
DescripciónMaterial:Acero.
Plástico PA 6.
Versión:Bruñido.
Plástico negro.
Indicación sobre el dibujo:
1) Superficie de presión
DescargarRecopilación de información en formato PDF:
 Ficha de datos 07142 Piezas de presión 307 kB

Planos

Piezas de presión
Piezas de presión

Selección/filtro de artículos

Referencia

FormaMaterial
del cuerpo de base
D1D2D4H1H2L5Adecuado para
tornillos de sujeción
CADAccesoriosPrecioPedir
07142-06AAcero154,48,67,62,53,8M6 0,86 €
07142-08AAcero185,91293,54,4M8 0,91 €
07142-10AAcero217,9151145M10 1,04 €
07142-12AAcero257,9181356,9M12 1,27 €
07142-206APoliamida154,48,67,62,53,8M6 0,36 €
07142-208BPoliamida185,91293,54,4M8 0,43 €
07142-210CPoliamida217,9151145M10 0,47 €
07142-212CPoliamida257,9181356,9M12 0,61 €