Descripción del artículo/Imágenes del producto

Husillos de presión
  • Husillos de presión
  • Husillos de presión
  • Husillos de presión
DescripciónMaterial:Empuñadura en estrella: termoplástico.
Casquillo: acero.
Tornillo de sujeción: acero, clase de resistencia 5.8.
Pieza de presión: plástico PA 6.
Versión:Empuñadura en estrella, pieza de presión de color negro.
Casquillo de acero galvanizado y cromado en azul.
Tornillo de sujeción bruñido.
Indicación:La pieza de presión se suministra suelta. Esta se puede unir fácilmente con el husillo roscado ejerciendo presión.
DescargarRecopilación de información en formato PDF:
 Ficha de datos 07143 Husillos de presión 237 kB

Planos

Husillos de presión

Selección/filtro de artículos

Referencia

DD1D2D3LHH1H2H3CADAccesoriosPrecioPedir
07143-06053M615321453,820102,57,6 2,74 €
07143-08064M818401864,625133,59 3,75 €
07143-10070M1021502270,13217411 4,57 €
07143-12086M12256326864021513 6,04 €