Descripción del artículo/Imágenes del producto

Base articulada, formas C y D
  • Base articulada, formas C y D
  • Base articulada, formas C y D
DescripciónMaterial, versión:Forma C: patines de POM, elemento esférico de acero de corte fácil templado por cementación, bruñido.
Forma D: patines de POM, elemento esférico de acero inoxidable, acabado natural.
DescargarRecopilación de información en formato PDF:
 Ficha de datos 07144_C_D Base articulada, formas C y D 406 kB

Planos

Base articulada, formas C y D

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
Referencia
Forma C
Referencia
Forma D
D1

D2H1H2TSWCapacidad de carga
máx. kN (solo con
carga estática)
Filtro
07144-50607144-206M620152,58,5104
07144-50807144-208M8251849137
07144-51007144-210M1032225101710
07144-51207144-212M1240266121918
07144-51607144-216M1650327142420
07144-52007144-220M2060428183022