Descripción del artículo/Imágenes del producto

Base articulada, forma G
  • Base articulada, forma G
DescripciónMaterial, versión:Forma G: patines de acero para temple y revenido, elemento esférico de acero de corte fácil templado por cementación, bruñido.

Placa antideslizante de elastómero termoplástico.
Indicación:La placa antideslizante absorbe vibraciones e impide la caída de la base articulada.
DescargarRecopilación de información en formato PDF:
 Ficha de datos 07144_G Base articulada, forma G 291 kB

Planos

Base articulada, forma G

Selección/filtro de artículos

ReferenciaForma
constructiva
D1D2H1H2TSWCapacidad de carga
máx. kN (solo con
carga estática)
CADAccesoriosPrecioPedir
07144-410GM1032225101712 22,11 €
07144-412GM1240266121917 17,09 €
07144-416GM1650327142420 25,61 €
07144-420GM2060428183024 30,53 €