Bloques de sujeción con imán permanente y paso polar fino y finísimo
09060

Bloques de sujeción con imán permanente y paso polar fino y...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Bloques de sujeción con imán permanente y paso polar fino y finísimo
  • Bloques de sujeción con imán permanente y paso polar fino y finísimo
  • Bloques de sujeción con imán permanente y paso polar fino y finísimo
DescripciónIndicación:Los bloques de sujeción de 09060-2010 a 09060-2030 están compuestos de un sistema magnético permanente con paso polar estrecho, que actúa en dos o tres superficies (paso polar de 4 mm).
Para la sujeción de piezas de trabajo de acero extremadamente finas, recomendamos el bloque de sujeción 09060-2040, con un paso polar fino de 1,3 mm. La vida útil magnética de los bloques de sujeción es ilimitada bajo las condiciones imperantes en la fabricación industrial.
La altura de los bloques de sujeción se pueden rebajar o pulir a la mitad aproximadamente sin mermar significativamente la fuerza de adherencia.

Planos

Bloques de sujeción con imán permanente y paso polar fino y finísimo

Selección/filtro de artículos

ReferenciaL

BHDesviación
angular máx.
Superficies de adherencia
mm
CADAccesoriosPrecioPedir
09060-20101001005010´1 superficie 100x1002 superficies 1 458,09 €
09060-2020100505010´3 Flächen 100x50 316,84 €
09060-2030100252510´2 Flächen 100x25 200,24 €
09060-2040100252510´2 Flächen 100x25 362,10 €
Búsqueda
MinorelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Llamada de respuesta
España
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2017 norelem. Todos los derechos reservados. Tel. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40