Pinza plana con perforación de NdFeB, con funda protectora de goma
09118

Pinza plana con perforación de NdFeB, con funda protectora de...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Pinza plana con perforación de NdFeB, con funda protectora de goma
  • Pinza plana con perforación de NdFeB, con funda protectora de goma
DescripciónMaterial:Carcasa de acero.
Núcleo magnético de NdFeB (neodimio).
Funda protectora de goma sintética.
Versión:Carcasa cincada.
Funda protectora de goma de color negro.
Indicación:Pinza plana con perforación, sistema blindado. Con funda protectora de goma para proteger superficies delicadas. Con la funda protectora de goma, aumenta el coeficiente de fricción, lo que permite alcanzar una gran fuerza de adherencia lateral.Rango de temperatura:60 °C máx.Indicación sobre el dibujo:
1) Superficie de adherencia
2) Imán
3) Goma

Planos

Pinza plana con perforación de NdFeB, con funda protectora de goma

Selección/filtro de artículos

Referencia

DD1D2HTFuerza de
adherencia
N
CADAccesoriosPrecioPedir
09118-01228463,535 6,20 €
09118-02319663,575 7,84 €
09118-034312,8764,285 8,20 €
09118-045725,387,63,3175 15,13 €
09118-0566225,58,53,2210 15,87 €
Búsqueda
MinorelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Llamada de respuesta
España
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2017 norelem. Todos los derechos reservados. Tel. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40