Descripción del artículo/Imágenes del producto

Consultar/filtrar todos los artículos
Interruptor de proximidad inductivo carcasa de forma redonda
  • Interruptor de proximidad inductivo carcasa de forma redonda
  • Interruptor de proximidad inductivo carcasa de forma redonda
DescripciónMaterial:Carcasa de acero inoxidable.
Superficie activa de POM o PBT.
Versión:Tensión: U = 10 – 30 V DC
Función: contacto normalmente abierto
Tipo de conexión: PNP
Tipo de montaje: a ras
Grado de protección: IP 67
Indicación:Modo de trabajo sin desgaste y sin contacto, así como alta frecuencia de conmutación y precisión de conmutación. Resistente a las vibraciones, al polvo y a la humedad. Los sensores inductivos detectan todos los metales sin necesidad de contacto.

A prueba de cortocircuitos y de polarización inversa.
Rango de temperatura:De -25 °C a +70 °CSeguridad:Este producto no está diseñado para utilizarse como sensor de protección de personas.Indicación sobre el dibujo:
1) Pantalla LED

P = Longitud de cable
BN = Marrón
BK = Azul
BU = Negro

Planos (vista completa)

Interruptor de proximidad inductivo carcasa de forma redonda

Interruptor de proximidad inductivo, forma A

Más información

Planos

Interruptor de proximidad inductivo, forma A

Selección/filtro de artículos

Referencia

Forma

DLL1PMaterial de
la superficie
activa
Distancia
de conmutación
Sn (mm)
Electricidad I
máx. (mA)
Frecuencia
de conmutación
f (Hz)
Tipo de
conexión
Número de
conductores x
sección de conductor
CADAccesoriosPrecioPedir
20900-010X2000A32716,72000POM11002000Cable de PUR3 x 0,09 mm² 54,13 €
20900-020X5000A42715,45000POM1,51003000Cable de PUR3 x 0,14 mm² 71,32 €

Interruptor de proximidad inductivo, forma B

Más información

Planos

Interruptor de proximidad inductivo, forma B

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaDLPMaterial de
la superficie
activa
Distancia
de conmutación
Sn (mm)
Electricidad I
máx. (mA)
Frecuencia
de conmutación
f (Hz)
Tipo de
conexión
Número de
conductores x
sección de conductor
CADAccesoriosPrecioPedir
20900-030X3000B6,5303000PBT1,52003000Cable de PVC3 x 0,14 mm² 71,32 €

Interruptor de proximidad inductivo, forma C

Más información

Planos

Interruptor de proximidad inductivo, forma C

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaDLL1Material de
la superficie
activa
Distancia
de conmutación
Sn (mm)
Electricidad I
máx. (mA)
Frecuencia
de conmutación
f (Hz)
Tipo de
conexión
Número de
conductores x
sección de conductor
CADAccesoriosPrecioPedir
20900-040C6,55543PBT1,52003000Conectores3 68,77 €
20900-050C6,56048PBT1,52005000Conectores3 110,42 €