Descripción del artículo/Imágenes del producto

Interruptor de proximidad inductivo, forma B
  • Interruptor de proximidad inductivo, forma B
  • Interruptor de proximidad inductivo, forma B
DescripciónMaterial:Carcasa de acero inoxidable.
Superficie activa de PBT.
Versión:Tensión: U = 10 – 30 V DC
Función: contacto normalmente abierto
Tipo de conexión: PNP
Tipo de montaje: a ras
Grado de protección: IP 67
Indicación:Modo de trabajo sin desgaste y sin contacto, así como alta frecuencia de conmutación y precisión de conmutación. Resistente a las vibraciones, al polvo y a la humedad. Los sensores inductivos detectan todos los metales sin necesidad de contacto.

A prueba de cortocircuitos y de polarización inversa.
Seguridad:Este producto no está diseñado para utilizarse como sensor de protección de personas.Indicación sobre el dibujo:
1) Pantalla LED

P = Longitud de cable
BN = Marrón
BK = Azul
BU = Negro
DescargarRecopilación de información en formato PDF:
 Ficha de datos 20900_B Interruptor de proximidad inductivo, forma B 136 kB

Planos

Interruptor de proximidad inductivo, forma B

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaDLPMaterial de
la superficie
activa
Distancia
de conmutación
Sn (mm)
Electricidad I
máx. (mA)
Frecuencia
de conmutación
f (Hz)
Tipo de
conexión
Número de
conductores x
sección de conductor
CADAccesoriosPrecioPedir
20900-030X3000B6,5303000PBT1,52003000Cabo PVC3 x 0,14 mm² 71,32 €