Descripción del artículo/Imágenes del producto

Interruptor de proximidad inductivo, forma C
  • Interruptor de proximidad inductivo, forma C
  • Interruptor de proximidad inductivo, forma C
DescripciónMaterial:Carcasa de acero inoxidable.
Superficie activa de PBT.
Indicación:Modo de trabajo sin desgaste y sin contacto, así como alta frecuencia de conmutación y precisión de conmutación. Resistente a las vibraciones, al polvo y a la humedad. Los sensores inductivos detectan todos los metales sin necesidad de contacto.

A prueba de cortocircuitos y de polarización inversa.
A petición:Tensión: U = 10 – 30 V DC
Función: contacto normalmente abierto
Tipo de conexión: PNP
Tipo de montaje: a ras
Grado de protección: IP 67
Seguridad:Este producto no está diseñado para utilizarse como sensor de protección de personas.Indicación sobre el dibujo:
1) Pantalla LED

BN = Marrón
BK = Negro
BU = Azul
DescargarRecopilación de información en formato PDF:
 Ficha de datos 20900_C Interruptor de proximidad inductivo, forma C 119 kB

Planos

Interruptor de proximidad inductivo, forma C

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaDLL1Material de
la superficie
activa
Distancia
de conmutación
Sn (mm)
Electricidad I
máx. (mA)
Frecuencia
de conmutación
f (Hz)
Tipo de
conexión
Número de
conductores x
sección de conductor
CADAccesoriosPrecioPedir
20900-040C6,55543PBT1,52003000Conectores3 68,77 €
20900-050C6,56048PBT1,52005000Conectores3 110,42 €