Descripción del artículo/Imágenes del producto

Consultar/filtrar todos los artículos
Conectorcon racor roscado
  • Conectorcon racor roscado
  • Conectorcon racor roscado
DescripciónMaterial:Cable y carcasa de PUR.
Contactos de bronce dorado.
Versión:Casquillo (hembra)
Tensión: U máx. 60 V
Electricidad: I máx. 4 A
Número de polos: 3 polos
Grado de protección: IP 67
Indicación:Conector con bloqueo de tornillo. Conector recubierto por extrusión en el cable.Rango de temperatura:De -25 °C a +70 °CIndicación sobre el dibujo:
1 = Marrón (BN)
3 = Azul (BU)
4 = Negro (BK)
DescargarRecopilación de información en formato PDF:
 Ficha de datos 20950 Conectorcon racor roscado 136 kB

Planos (vista completa)

Conectorcon racor roscado

Conector con racor roscado, forma A

Más información

Planos

Conector con racor roscado, forma A

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaDGLPNúmero de
conductores x
sección de conductor
CADAccesoriosPrecioPedir
20950-010X2000A9,7M8x13220003 x 0,25 mm² 9,89 €
20950-020X2000A14,5M12x141,520003 x 0,34 mm² 12,11 €

Conector con racor roscado, forma B

Más información

Planos

Conector con racor roscado, forma B

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaDHGLPNúmero de
conductores x
sección de conductor
CADAccesoriosPrecioPedir
20950-030X2000B9,718,2M8x12620003 x 0,25 mm² 9,89 €
20950-040X2000B14,526,5M12x138,520003 x 0,34 mm² 12,11 €
Búsqueda
MinorelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Llamada de respuesta
España
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2017 norelem. Todos los derechos reservados. Tel. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40