Descripción del artículo/Imágenes del producto

Consultar/filtrar todos los artículos
Conectorfabricable con racor roscado
  • Conectorfabricable con racor roscado
  • Conectorfabricable con racor roscado
DescripciónMaterial:Carcasa de plástico.
Contactos de bronce dorado en caso de M8x1.
Contactos de latón recubierto de Optaloy en caso de M12x1.
Versión:Casquillo (hembra)
Tensión: U máx. 60 V
Electricidad: I máx. 4 A
Número de polos: 3 polos (4 polos en caso de M12x1)
Grado de protección: IP 67
Indicación:Conector de producción en serie con bloqueo de tornillo.Rango de temperatura:De -25 °C a +85 °C.Indicación sobre el dibujo:
P1 = Paso para cables

1 = Marrón (BN)
2 = Blanco (WH)
3 = Azul (BU)
4 = Negro (BK)
DescargarRecopilación de información en formato PDF:
 Ficha de datos 20955 Conectorfabricable con racor roscado 240 kB

Planos (vista completa)

Conectorfabricable con racor roscado

Conector fabricable con racor roscado, forma A

Más información

Planos

Conector fabricable con racor roscado, forma A

Selección/filtro de artículos

ReferenciaForma

DGLP1Tipo de
conexión
Sección de conexión máx.
(mm²)
CADAccesoriosPrecioPedir
20955-010A12M8x1453,5 - 5Schraubanschluss0,5 10,17 €
20955-020A20M12x1544 - 6Schraubanschluss0,75 8,83 €

Conector fabricable con racor roscado, forma B

Más información

Planos

Conector fabricable con racor roscado, forma B

Selección/filtro de artículos

ReferenciaForma

DGHP1Tipo de
conexión
Sección de conexión máx.
(mm²)
CADAccesoriosPrecioPedir
20955-030B12M8x1283,5 - 5Lötanschluss0,25 9,10 €
20955-040B20M12x1384 - 6Schraubanschluss0,75 8,83 €
Búsqueda
MinorelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Llamada de respuesta
España
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2017 norelem. Todos los derechos reservados. Tel. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40