|
|
20000Módulos lineales neumáticos con tres guías redondas |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Cuerpo base y placas de bridas EN AW-5754. Árboles guía de acero.Versión:Cuerpo base con revestimiento duro. Placas de bridas anodizadas. Árboles guía endurecidos.Indicación:Módulos lineales neumáticos sin mantenimiento con tres árboles de acero de precisión y casquillos de cojinete lineal de bolas con anillos separadores. Accionamiento mediante cilindro de acción doble. Todas las roscas de fijación están provistas de insertos roscados. Los amortiguadores e interruptores de proximidad, disponibles como accesorios, se pueden integrar en el montaje (no sobresalen bordes). Reproducibilidad al 100 % gracias a la estructura en unión continua. Todos los tamaños y todas las variantes de carrera se pueden combinar sin necesidad de las placas del adaptador. Se puede alcanzar una precisión de repetición de ±0,01 mm. Las indicaciones de carga se aplican a carros dispuestos en el centro.Rango de temperatura:De +5 °C a +80 °CA petición:Disponible con cartucho fijo como seguro de carrera.Accesorios:Amortiguador, interruptor de proximidad y conector, ver tabla.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Referencia | Tamaño | A | A1 | A2 | A3 | B | D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | E | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | Carrera S | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
20000-31040 | 1 | 40 | 15 | 16 | 37 | 60 | 8 | 4 | 4 | M4 | 8 | 4,5 | 20 | 38 | 10 | 5 | 6 | 4 | 9 | 36 | 40 | | | 1,547.87 € | | 20000-31060 | 1 | 40 | 15 | 16 | 37 | 60 | 8 | 4 | 4 | M4 | 8 | 4,5 | 20 | 38 | 10 | 5 | 6 | 4 | 9 | 36 | 60 | | | 1,558.43 € | | 20000-31080 | 1 | 40 | 15 | 16 | 37 | 60 | 8 | 4 | 4 | M4 | 8 | 4,5 | 20 | 38 | 10 | 5 | 6 | 4 | 9 | 36 | 80 | | | 1,581.38 € | | 20000-31100 | 1 | 40 | 15 | 16 | 37 | 60 | 8 | 4 | 4 | M4 | 8 | 4,5 | 20 | 38 | 10 | 5 | 6 | 4 | 9 | 36 | 100 | | | 1,609.57 € | | 20000-32060 | 2 | 55 | 20 | 21 | 50 | 82 | 12 | 6 | 5 | M5 | 10 | 5,5 | 30 | 45 | 15 | 5 | 6 | 5 | 11 | 50 | 60 | | | 1,771.98 € | | 20000-32090 | 2 | 55 | 20 | 21 | 50 | 82 | 12 | 6 | 5 | M5 | 10 | 5,5 | 30 | 45 | 15 | 5 | 6 | 5 | 11 | 50 | 90 | | | 1,817.87 € | | 20000-32120 | 2 | 55 | 20 | 21 | 50 | 82 | 12 | 6 | 5 | M5 | 10 | 5,5 | 30 | 45 | 15 | 5 | 6 | 5 | 11 | 50 | 120 | | | 1,860.25 € | | 20000-32150 | 2 | 55 | 20 | 21 | 50 | 82 | 12 | 6 | 5 | M5 | 10 | 5,5 | 30 | 45 | 15 | 5 | 6 | 5 | 11 | 50 | 150 | | | 1,900.85 € | | 20000-33100 | 3 | 70 | 25 | 26 | 62 | 100 | 16 | 8 | 6 | M6 | 11 | 6,6 | 40 | 50 | 20 | 5 | 6 | 6 | 14 | 70 | 80 | | | 2,123.21 € | | 20000-33120 | 3 | 70 | 25 | 26 | 62 | 100 | 16 | 8 | 6 | M6 | 11 | 6,6 | 40 | 50 | 20 | 5 | 6 | 6 | 14 | 70 | 120 | | | 2,183.23 € | | 20000-33160 | 3 | 70 | 25 | 26 | 62 | 100 | 16 | 8 | 6 | M6 | 11 | 6,6 | 40 | 50 | 20 | 5 | 6 | 6 | 14 | 70 | 160 | | | 2,246.76 € | | 20000-33200 | 3 | 70 | 25 | 26 | 62 | 100 | 16 | 8 | 6 | M6 | 11 | 6,6 | 40 | 50 | 20 | 5 | 6 | 6 | 14 | 70 | 200 | | | 2,297.92 € | | 20000-35120 | 5 | 104 | 38 | 39 | 93 | 150 | 25 | 12 | 10 | M10 | 18 | 11 | 60 | 72 | 30 | 8 | 9 | 8 | 17 | 96 | 120 | | | 2,423.26 € | | 20000-35180 | 5 | 104 | 38 | 39 | 93 | 150 | 25 | 12 | 10 | M10 | 18 | 11 | 60 | 72 | 30 | 8 | 9 | 8 | 17 | 96 | 180 | | | 2,550.33 € | | 20000-35240 | 5 | 104 | 38 | 39 | 93 | 150 | 25 | 12 | 10 | M10 | 18 | 11 | 60 | 72 | 30 | 8 | 9 | 8 | 17 | 96 | 240 | | | 2,659.74 € | | 20000-35300 | 5 | 104 | 38 | 39 | 93 | 150 | 25 | 12 | 10 | M10 | 18 | 11 | 60 | 72 | 30 | 8 | 9 | 8 | 17 | 96 | 300 | | | 2,767.37 € | |
Referencia | Tamaño | H | H1 | H2 | L | L1 | L2 | L3 | N (número) | P | P1 | T | F1 máx. kN | Fuerza del émbolo con 6 bar (N) | Ø de cilindro | Consumo de aire por carrera doble con 6 bar (ccm) | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
20000-31040 | 1 | 65 | 64 | 30 | 180 | 96 | 12 | 10 | 2 | M5 | 9,3 | 3 | 0,38 | 100 | 16 | 11,3 | | | 1,547.87 € | | 20000-31060 | 1 | 65 | 64 | 30 | 220 | 116 | 12 | 10 | 4 | M5 | 9,3 | 3 | 0,26 | 100 | 16 | 17 | | | 1,558.43 € | | 20000-31080 | 1 | 65 | 64 | 30 | 260 | 136 | 12 | 10 | 6 | M5 | 9,3 | 3 | 0,18 | 100 | 16 | 22,6 | | | 1,581.38 € | | 20000-31100 | 1 | 65 | 64 | 30 | 300 | 156 | 12 | 10 | 8 | M5 | 9,3 | 3 | 0,125 | 100 | 16 | 28,3 | | | 1,609.57 € | | 20000-32060 | 2 | 86 | 85 | 40 | 254 | 120 | 16 | 21 | 2 | G1/8 | 9,9 | 5,7 | 0,61 | 250 | 25 | 56 | | | 1,771.98 € | | 20000-32090 | 2 | 86 | 85 | 40 | 314 | 150 | 16 | 21 | 4 | G1/8 | 9,9 | 5,7 | 0,35 | 250 | 25 | 84 | | | 1,817.87 € | | 20000-32120 | 2 | 86 | 85 | 40 | 374 | 180 | 16 | 21 | 6 | G1/8 | 9,9 | 5,7 | 0,24 | 250 | 25 | 112 | | | 1,860.25 € | | 20000-32150 | 2 | 86 | 85 | 40 | 434 | 210 | 16 | 21 | 8 | G1/8 | 9,9 | 5,7 | 0,16 | 250 | 25 | 140 | | | 1,900.85 € | | 20000-33100 | 3 | 107 | 106 | 50 | 300 | 140 | 20 | 20 | 2 | G1/8 | 9,5 | 5 | 0,84 | 407 | 32 | 118 | | | 2,123.21 € | | 20000-33120 | 3 | 107 | 106 | 50 | 380 | 180 | 20 | 20 | 4 | G1/8 | 9,5 | 5 | 0,52 | 407 | 32 | 178 | | | 2,183.23 € | | 20000-33160 | 3 | 107 | 106 | 50 | 460 | 220 | 20 | 20 | 6 | G1/8 | 9,5 | 5 | 0,32 | 407 | 32 | 236 | | | 2,246.76 € | | 20000-33200 | 3 | 107 | 106 | 50 | 540 | 260 | 20 | 20 | 8 | G1/8 | 9,5 | 5 | 0,2 | 407 | 32 | 295 | | | 2,297.92 € | | 20000-35120 | 5 | 159 | 158 | 76 | 420 | 204 | 25 | 23 | 2 | G1/4 | 14 | 7 | 1,08 | 660 | 40 | 354,6 | | | 2,423.26 € | | 20000-35180 | 5 | 159 | 158 | 76 | 540 | 264 | 25 | 23 | 4 | G1/4 | 14 | 7 | 0,7 | 660 | 40 | 531,8 | | | 2,550.33 € | | 20000-35240 | 5 | 159 | 158 | 76 | 660 | 324 | 25 | 23 | 6 | G1/4 | 14 | 7 | 0,48 | 660 | 40 | 709,1 | | | 2,659.74 € | | 20000-35300 | 5 | 159 | 158 | 76 | 780 | 384 | 25 | 23 | 8 | G1/4 | 14 | 7 | 0,36 | 660 | 40 | 886,4 | | | 2,767.37 € | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|