Descripción del artículo/Imágenes del producto

Módulos de portal neumáticos con guía redonda
  • Módulos de portal neumáticos con guía redonda
DescripciónMaterial:Cuerpo base, carro y placas de bridas de aleación de aluminio.
Árboles guía de acero.
Versión:Cuerpo base de colores naturales anodizados.
Carro y placas de bridas anodizados.
Árboles guía endurecidos.
Indicación:Módulos de portal con árboles de acero de precisión y casquillos de cojinete lineal de bolas. El accionamiento se realiza de forma neumática a través de un cilindro neumático sin vástago de pistón. Alta capacidad de carga mediante perfil de aluminio rígido libre. Los módulos se pueden instalar en cualquier posición de montaje.
Las indicaciones de carga son válidas en caso de carga dinámica.

Precisión de repetición ±0,02 mm.
Rango de temperatura:De +5 °C a +70 °CA petición:* Otras longitudes (carrera C, máx. 5000 mm) y posiciones intermedias.Accesorios:Amortiguador, interruptor de proximidad y conector, ver tabla.
DescargarRecopilación de información en formato PDF:
 Ficha de datos 20200 Módulos de portal neumáticos con guía redonda 257 kB

Planos

Módulos de portal neumáticos con guía redonda

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
ReferenciaTamaño

ABB1C1C2C3C
(carrera)
DD1D2EE1E2HH1H2H3LCADAccesoriosPrecioPedir
20200-2090X05009067901008,12,56,8500*1210M66525258584,51136,5235  1.845,61 €
20200-2115X0500115971251351058,5500*1613M8902030115114,512,546,5305  2.188,06 €
ReferenciaTamañoL1L2L3L4N
(número)
PP1P2P3P4SCADAccesoriosPrecioPedir
20200-2090X05009015032117,525,54G1/8923303864,5  1.845,61 €
20200-2115X050011522032152,525,56G1/415,519,540,560,562,5  2.188,06 €
ReferenciaTamañoFuerza del
émbolo con
6 bar (N)
Ø de cilindroConsumo de aire
por carrera de 10 mm
con 6 bar (ccm)
Mx
Nm
My
Nm
Mz
Nm
F1
(N)
F2
(N)
F3
(N)
F4
(N)
CADAccesoriosPrecioPedir
20200-2090X050090250253550651609045120290  1.845,61 €
20200-2115X050011564040887013031018090145340  2.188,06 €