norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Carcasa de aluminio de alta resistencia.
Sistema de tope de acero.
Versión:Carcasa anodizada.
Sistema de tope endurecido y bruñido.
Indicación:Módulos lineales neumáticos sin mantenimiento para espacios de instalación reducidos con guía de rodamiento de bolas y una capacidad de carga de 12 N máx. Activación mediante válvula de 4/2 ó 5/2 vías. El accionamiento se realiza a través de aire comprimido a 4-8 bar, constante, filtrado (10 µm), seco, lubricado o sin lubricar. Conexión de aire comprimido M3.
Los módulos del mismo tamaño se pueden combinar entre sí sin placas del adaptador gracias al sistema de centrado, utilizando anillos de centrado 20240.
La posición del sistema de tope es variable.

Precisión de repetición ±0,01 mm.
Accesorios:Amortiguador e interruptor de proximidad, ver tabla.Indicación sobre el dibujo:
1) Conexiones de aire comprimido
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 20032 Módulos lineales neumáticos con guía de carril 370 kB
 Indicación técnica para módulos lineales neumáticos con guía de carril 103 kB

Planos

Módulos lineales neumáticos con guía de carril
Módulos lineales neumáticos con guía de carril

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
ReferenciaTamañoELPCarrera
S
Fuerza del
émbolo con
6 bar (N)
Fuerza de
recuperación
con 6 bar (N)
Ø de cilindroConsumo de aire
por carrera doble
con 6 bar (ccm)
CADAcc.PrecioPedir
20032-403543610061351813830,8  769.42 €
20032-406545113091651813857,2  854.90 €
ReferenciaTamañoM1
Nm
M2
Nm
M3
Nm
S1S2S3Capacidades de
carga dinámicas
N
Capacidades de
carga estáticas
N
CADAcc.PrecioPedir
20032-4035488413 + S (carrera)7,51012001960  769.42 €
20032-4065488413 + S (carrera)7,51012001960  854.90 €