Descripción del artículo/Imágenes del producto

Módulos lineales neumáticos con guía de carril
  • Módulos lineales neumáticos con guía de carril
  • Módulos lineales neumáticos con guía de carril
DescripciónMaterial:Carcasa de aluminio de alta resistencia.
Sistema de tope de acero.
Versión:Carcasa anodizada.
Sistema de tope endurecido y bruñido.
Indicación:Módulos lineales neumáticos sin mantenmiento con guía de rodillos en cruz y una capacidad de carga de 30 N máx. Activación mediante válvula de 4/2 ó 5/2 vías. El accionamiento se realiza a través de aire comprimido a 4-8 bar, constante, filtrado (10 µm), seco, lubricado o sin lubricar. Conexión de aire comprimido M5.
Los módulos del mismo tamaño se pueden combinar entre sí sin placas del adaptador gracias al sistema de centrado, utilizando anillos de centrado 20240.
La posición del sistema de tope es variable.

Precisión de repetición ±0,01 mm.
Accesorios:Amortiguador e interruptor de proximidad, ver tabla.Indicación sobre el dibujo:
1) Conexiones de aire comprimido
2) Avellanado para tornillo de cabeza cilíndrica ISO 4762-M4

Planos

Módulos lineales neumáticos con guía de carril
Módulos lineales neumáticos con guía de carril

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
ReferenciaTamañoC
(carrera)
EE1LPFuerza del
émbolo con
6 bar (N)
Fuerza de
recuperación
con 6 bar (N)
Ø de cilindroConsumo de aire
por carrera doble
con 6 bar (ccm)
CADAccesoriosPrecioPedir
20034-40204201 x 321 x 328447,53345124  680,73 €
20034-40304301 x 321 x 328447,53345126  732,69 €
20034-40454452 x 322 x 321045533451210,5  780,76 €
20034-40604603 x 322 x 3212478,533451215  844,41 €
20034-40754753 x 322 x 321448533451221,5  908,07 €
20034-40904904 x 323 x 32164110,533451228  970,43 €
ReferenciaTamaño

M1
Nm
M2
Nm
M3
Nm
S1S2S3CADAccesoriosPrecioPedir
20034-4020412121729 + C/2 (carrera)913  680,73 €
20034-4030412121729 + C/2 (carrera)913  732,69 €
20034-4045415152036 + C/2 (carrera)913  780,76 €
20034-4060418182344 + C/2 (carrera)913  844,41 €
20034-4075421212651 + C/2 (carrera)913  908,07 €
20034-4090425252959 + C/2 (carrera)913  970,43 €