Descripción del artículo/Imágenes del producto

Unidades de elevación neumáticas con guía de carril
  • Unidades de elevación neumáticas con guía de carril
  • Unidades de elevación neumáticas con guía de carril
DescripciónMaterial:Carcasa de aluminio de alta resistencia.
Sistema de tope de acero.
Versión:Carcasa anodizada.
Sistema de tope endurecido y bruñido.
Indicación:Unidades de elevación neumáticas sin mantenimiento de estructura compacta y con guía de rodillos en cruz. Activación mediante válvula de 4/2 ó 5/2 vías. El accionamiento se realiza a través de aire comprimido a 4-8 bar, constante, filtrado (10 µm), seco, lubricado o sin lubricar. Conexión de aire comprimido M5.
Los módulos del mismo tamaño se pueden combinar entre sí sin placas del adaptador gracias al sistema de centrado, utilizando anillos de centrado 20240.

Precisión de repetición ±0,01 mm.
Accesorios:Amortiguador, interruptor de proximidad y conector, ver tabla.Indicación sobre el dibujo:
1) Conexiones de aire comprimido
2) Avellanado para tornillo de cabeza cilíndrica ISO 4762-M4

Planos

Unidades de elevación neumáticas con guía de carril
Unidades de elevación neumáticas con guía de carril

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
ReferenciaTamañoC
(carrera)
AA1A2A3A4BB1DD1

D2D3EHH1H2PP1P2TT1CADAccesoriosPrecioPedir
20050-4010410212127,51212,5425774,2M4M8x132681010512161,66  733,99 €
20050-4025425213927,51212,5425774,2M4M8x132861010512161,66  819,74 €
20050-602562530383817,5146078106,4M6M14x1481041212616182,19  961,34 €
20050-605065030633817,5146078106,4M6M14x1481291212616182,19  1.045,78 €
ReferenciaTamañoFuerza del
émbolo con
6 bar (N)
Fuerza de recuperación con 6 bar
(N)
Ø de cilindroConsumo de aire
por carrera doble
con 6 bar (ccm)
Amortiguador
adecuado
Interruptor de
proximidad
adecuado
Conector
adecuado
CADAccesoriosPrecioPedir
20050-401048055163,726300-081000820900-020X5000-  733,99 €
20050-402548055169,326300-081000820900-020X5000-  819,74 €
20050-602561851752523,826310-141001220915-02020950-010X2000  961,34 €
20050-605061851752547,726310-141001220915-02020950-010X2000  1.045,78 €
ReferenciaTamañoM1
Nm
M2
Nm
M3
Nm
S1S2S3Capacidades de
carga dinámicas
N
Capacidades de
carga estáticas
N
CADAccesoriosPrecioPedir
20050-4010412,512,513,519 + C/2 (carrera)1016,514351435  733,99 €
20050-4025415151826 + C/2 (carrera)1016,516401640  819,74 €
20050-6025633335633 + C/2 (carrera)111726002600  961,34 €
20050-6050633335645 + C/2 (carrera)111726002600  1.045,78 €