|
|
20050Unidades de elevación neumáticas con guía de carril |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Carcasa de aluminio de alta resistencia. Sistema de tope de acero.Versión:Carcasa anodizada. Sistema de tope endurecido y bruñido.Indicación:Unidades de elevación neumáticas sin mantenimiento de estructura compacta y con guía de rodillos en cruz. Activación mediante válvula de 4/2 ó 5/2 vías. El accionamiento se realiza a través de aire comprimido a 4-8 bar, constante, filtrado (10 µm), seco, lubricado o sin lubricar. Conexión de aire comprimido M5. Los módulos del mismo tamaño se pueden combinar entre sí sin placas del adaptador gracias al sistema de centrado, utilizando anillos de centrado 20240.
Precisión de repetición ±0,01 mm.Accesorios:Amortiguador, interruptor de proximidad y conector, ver tabla.Indicación sobre el dibujo:1) Conexiones de aire comprimido 2) Avellanado para tornillo de cabeza cilíndrica ISO 4762-M4 Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Referencia | Tamaño | A | A1 | A2 | A3 | A4 | B | B1 | D | D1 | D2 | D3 | E | H | H1 | H2 | P | P1 | P2 | Carrera S | T | T1 | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
20050-4010 | 4 | 21 | 21 | 27,5 | 12 | 12,5 | 42 | 57 | 7 | 4,2 | M4 | M8x1 | 32 | 68 | 10 | 10 | 5 | 12 | 16 | 10 | 1,6 | 6 | | | 928.87 € | | 20050-4025 | 4 | 21 | 39 | 27,5 | 12 | 12,5 | 42 | 57 | 7 | 4,2 | M4 | M8x1 | 32 | 86 | 10 | 10 | 5 | 12 | 16 | 25 | 1,6 | 6 | | | 1,037.40 € | | 20050-6025 | 6 | 30 | 38 | 38 | 17,5 | 14 | 60 | 78 | 10 | 6,4 | M6 | M14x1 | 48 | 104 | 12 | 12 | 6 | 16 | 18 | 25 | 2,1 | 9 | | | 1,216.59 € | | 20050-6050 | 6 | 30 | 63 | 38 | 17,5 | 14 | 60 | 78 | 10 | 6,4 | M6 | M14x1 | 48 | 129 | 12 | 12 | 6 | 16 | 18 | 50 | 2,1 | 9 | | | 1,323.44 € | |
Referencia | Tamaño | Fuerza del émbolo con 6 bar (N) | Fuerza de recuperación con 6 bar (N) | Ø de cilindro | Consumo de aire por carrera doble con 6 bar (ccm) | Amortiguador adecuado | Interruptor de proximidad adecuado | Conector adecuado | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
20050-4010 | 4 | 80 | 55 | 16 | 3,7 | 26300-0810008 | 83000-020X5000 | - | | | 928.87 € | | 20050-4025 | 4 | 80 | 55 | 16 | 9,3 | 26300-0810008 | 83000-020X5000 | - | | | 1,037.40 € | | 20050-6025 | 6 | 185 | 175 | 25 | 23,8 | 26310-1410012 | 83000-15-020 | 80150-010X2000 | | | 1,216.59 € | | 20050-6050 | 6 | 185 | 175 | 25 | 47,7 | 26310-1410012 | 83000-15-020 | 80150-010X2000 | | | 1,323.44 € | |
Referencia | Tamaño | M1 Nm | M2 Nm | M3 Nm | S1 | S2 | S3 | Capacidades de carga dinámicas N | Capacidades de carga estáticas N | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
20050-4010 | 4 | 12,5 | 12,5 | 13,5 | 19 + S/2 (carrera) | 10 | 16,5 | 1435 | 1435 | | | 928.87 € | | 20050-4025 | 4 | 15 | 15 | 18 | 26 + S/2 (carrera) | 10 | 16,5 | 1640 | 1640 | | | 1,037.40 € | | 20050-6025 | 6 | 33 | 33 | 56 | 33 + S/2 (carrera) | 11 | 17 | 2600 | 2600 | | | 1,216.59 € | | 20050-6050 | 6 | 33 | 33 | 56 | 45 + S/2 (carrera) | 11 | 17 | 2600 | 2600 | | | 1,323.44 € | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|