Descripción del artículo/Imágenes del producto

Unidades de elevación neumáticas con guía redonda
  • Unidades de elevación neumáticas con guía redonda
  • Unidades de elevación neumáticas con guía redonda
DescripciónMaterial:Carcasa de aluminio de alta resistencia.
Sistema de tope de acero.
Versión:Carcasa anodizada.
Sistema de tope endurecido y bruñido.
Indicación:Unidades de elevación neumáticas sin mantenimiento de estructura robusta y con guía de bolas estanca. Activación mediante válvula de 4/2 ó 5/2 vías. El accionamiento se realiza a través de aire comprimido a 4-8 bar, constante, filtrado (10 µm), seco, lubricado o sin lubricar. Conexión de aire comprimido R1/8.
Los módulos del mismo tamaño se pueden combinar entre sí sin placas del adaptador gracias al sistema de centrado, utilizando anillos de centrado 20240.

Precisión de repetición ±0,02 mm.
A petición:Unidades de elevación disponibles con carreras más cortas.Accesorios:Amortiguador, interruptor de proximidad y conector, ver tabla.

Planos

Unidades de elevación neumáticas con guía redonda
Unidades de elevación neumáticas con guía redonda

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
ReferenciaTamaño

C
(carrera)
AA1HH1H2H3LL1PP1P2TT1CADAccesoriosPrecioPedir
20056-9050950101,524,5150108451212111315,583681613  1.490,08 €
20056-9075975101,524,5175133451212111315,5108681613  1.569,32 €
20056-91009100101,524,5200158451212111315,5133681613  1.681,04 €
ReferenciaTamañoFuerza del
émbolo con
6 bar (N)
Fuerza de
recuperación
con 6 bar (N)
Ø de
cilindro
Consumo de aire
por carrera doble
con 6 bar (ccm)
Amortiguador
adecuado
Interruptor de
proximidad
adecuado
Conector
adecuado
CADAccesoriosPrecioPedir
20056-90509360325325626310-141001220905-01020950-010X2000  1.490,08 €
20056-90759360325328426310-141001220905-01020950-010X2000  1.569,32 €
20056-910093603253211226310-141001220905-01020950-010X2000  1.681,04 €
ReferenciaTamaño

M1
Nm
M2
Nm
M3
Nm
S1S2S3CADAccesoriosPrecioPedir
20056-9050943437257 + C/2 (carrera)7320  1.490,08 €
20056-9075943437257 + C/2 (carrera)7320  1.569,32 €
20056-9100943437257 + C/2 (carrera)7320  1.681,04 €