Descripción del artículo/Imágenes del producto

Posición intermediapara módulo giratorio 20062-016
  • Posición intermediapara módulo giratorio 20062-016
  • Posición intermediapara módulo giratorio 20062-016
DescripciónMaterial:Carcasa de aluminio de alta resistencia.Versión:Carcasa anodizada.Indicación:Posición intermedia neumática sin mantenimiento.

Para crear una tercera posición con el módulo giratorio 20062-016.

Activación mediante válvula de 3/2. El accionamiento se realiza a través de aire comprimido a 4-8 bar, constante, filtrado (10 µm), seco, lubricado o sin lubricar. Conexión de aire comprimido M5.

Rango ajustable ±20° partiendo de 90°.

Precisión de repetición: ±0,01°.

El interruptor de proximidad, el cable de conexión y la válvula de aire de salida están incluidos en el volumen de suministro.
Accesorios:Amortiguador, ver tabla.

Planos

Posición intermediapara módulo giratorio 20062-016

Selección/filtro de artículos

ReferenciaTamañoPar de
accionamiento
Nm
Ø de
cilindro
Consumo de aire
por carrera doble
con 6 bar (ccm)
Amortiguador
adecuado
CADAccesoriosPrecioPedir
20082-01663,52 x 252226310-1410012  622,28 €