Descripción del artículo/Imágenes del producto

Posición intermediapara módulo giratorio 20062-026
  • Posición intermediapara módulo giratorio 20062-026
  • Posición intermediapara módulo giratorio 20062-026
DescripciónMaterial:Carcasa de aluminio de alta resistencia.Versión:Carcasa anodizada.Indicación:Posición intermedia neumática sin mantenimiento.

Para crear una tercera posición con el módulo giratorio 20062-026.

Activación mediante válvula de 5/2. El accionamiento se realiza a través de aire comprimido a 4-8 bar, constante, filtrado (10 µm), seco, lubricado o sin lubricar. Conexión de aire comprimido M5.

Rango ajustable ±20° partiendo de 90°.

Precisión de repetición: ±0,01°.

El interruptor de proximidad, el cable de conexión y la válvula de aire de salida están incluidos en el volumen de suministro.
Accesorios:Amortiguador, ver tabla.

Planos

Posición intermediapara módulo giratorio 20062-026

Selección/filtro de artículos

ReferenciaTamañoMomento de torsión
(unidad pivotante sin presión)
Nm
Momento de torsión
(unidad pivotante con presión de 6 bar)
Nm
Ø de
cilindro
Consumo de aire
por carrera doble
con 6 bar (ccm)
Amortiguador
adecuado
CADAccesoriosPrecioPedir
20082-026610,131,925010426310-1410012  737,90 €