Descripción del artículo/Imágenes del producto

Tornillos de fijación
  • Tornillos de fijación
DescripciónMaterial:Acero.Versión:Cincado.
DescargarRecopilación de información en formato PDF:
 Ficha de datos 21320_B Tornillos de fijación 153 kB

Planos

Tornillos de fijación

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
Referencia

D

D1KLSAdecuado para

Par
de apriete
Nm
CADAccesoriosPrecioPedir
21320-0408M4828T20Tamaño 204 0,61 €
21320-0510M510210T25Tamaño 309 0,62 €
21320-0816M816316T40Tamaño 4522 0,97 €
Búsqueda
MinorelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Llamada de respuesta
Carriles guía sobre rodillos
Rollenführung Anwendungsfilm
Carros y raíles de guía con rodillos y un bajo coeficiente de fricción
España
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2017 norelem. Todos los derechos reservados. Tel. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40