Descripción del artículo/Imágenes del producto

Carriles guía sobre rodillos para rodamiento fijo
  • Carriles guía sobre rodillos para rodamiento fijo
DescripciónMaterial:Acero.Versión:Cincado.Indicación:Carriles guía sobre rodillos perfilados.

El carril de rodamiento fijo sirve para absorber fuerzas radiales y axiales. El carril de rodamiento con apoyo libre sirve para absorber cargas de fuerzas radiales y, en combinación con el carril de rodamiento fijo, como apoyo para pares. La conexión de rodamiento fijo y rodamiento con apoyo libre compensa los errores de paralelismo del carril de rodamiento con apoyo libre y las tolerancias.
DescargarRecopilación de información en formato PDF:
 Ficha de datos 21320_F Carriles guía sobre rodillos para rodamiento fijo 131 kB

Planos

Carriles guía sobre rodillos para rodamiento fijo

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
Referencia

TamañoAA1B1CD

EHLRFiltro
21320-120X207219,225710800/1040/2080/31203
21320-130X308,4229,52,56,41015800/1040/2080/31204,5
21320-145X4511246,44915,524800/1040/2080/31206,5
Búsqueda
MinorelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Llamada de respuesta
Carriles guía sobre rodillos
Rollenführung Anwendungsfilm
Carros y raíles de guía con rodillos y un bajo coeficiente de fricción
España
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2017 norelem. Todos los derechos reservados. Tel. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40