norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero.Versión:Cincado.Indicación:Carriles guía sobre rodillos perfilados.

El carril de rodamiento fijo sirve para absorber fuerzas radiales y axiales. El carril de rodamiento con apoyo libre sirve para absorber cargas de fuerzas radiales y, en combinación con el carril de rodamiento fijo, como apoyo para pares. La conexión de rodamiento fijo y rodamiento con apoyo libre compensa los errores de paralelismo del carril de rodamiento con apoyo libre y las tolerancias.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 21320_L Carriles guía sobre rodillos para rodamiento con apoyo libre 107 kB

Planos

Carriles guía sobre rodillos para rodamiento con apoyo libre

Selección/filtro de artículos

ReferenciaTamañoAA1B1CDHLRCADAcc.PrecioPedir
21320-230X0800308,4229,836,4168007 48.74 €
21320-230X1040308,4229,836,41610407 55.27 €
21320-230X2080308,4229,836,41620807 89.22 €
21320-230X3120308,4229,836,41631207 A petición
21320-245X08004511243,84924,58009,5 93.93 €
21320-245X10404511243,84924,510409,5 114.45 €
21320-245X20804511243,84924,520809,5 182.95 €
21320-245X31204511243,84924,531209,5 A petición
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
Carriles guía sobre rodillos
Rollenführung Anwendungsfilm
Carros y raíles de guía con rodillos y un bajo coeficiente de fricción
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2024 norelem. Todos los derechos reservados. Tel.: +49 71 45/206-44 hasta 45 · Fax: +49 71 45/206-83