Descripción del artículo/Imágenes del producto

Rodamiento fijo, versión compacta
  • Rodamiento fijo, versión compacta
DescripciónMaterial:Acero.Versión:Cincado.Indicación:Carro guía sobre rodillos con bajo coeficiente de fricción y, por tanto, funcionamiento suave. Los pivotes de los rodillos están engrasados de forma permanente y disponen de una junta 2Z (cubierta protectora contra el polvo). Regulando fácilmente el rodillo excéntrico central, el carro guía sobre rodillos se puede ajustar en el carril sin juego o con la tensión previa deseada. La versión compacta dispone de rascadores de plástico para limpiar las vías.

Temperatura de aplicación de -30 °C a +120 °C.
DescargarRecopilación de información en formato PDF:
 Ficha de datos 21320_FK Rodamiento fijo, versión compacta 133 kB

Planos

Rodamiento fijo, versión compacta

Selección/filtro de artículos

ReferenciaTamañoAA1BB1D

EE1FHH1H2LL1L2C0Y
N
C0Z
N
CADAccesoriosPrecioPedir
21320-12008020-601819,2M5109311,55,516908071300170 33,33 €
21320-1300883015702729,5M5564154,520,5978880800400 36,55 €
21320-14515045231204046,4M67,58,55224311601501351600860 79,34 €
Búsqueda
MinorelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Llamada de respuesta
Carriles guía sobre rodillos
Rollenführung Anwendungsfilm
Carros y raíles de guía con rodillos y un bajo coeficiente de fricción
España
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2017 norelem. Todos los derechos reservados. Tel. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40