|
|
21320_LMRodamiento con apoyo libre, versión maciza |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Acero.Versión:Cincado.Indicación:Carro guía sobre rodillos con bajo coeficiente de fricción y, por tanto, funcionamiento suave. Los pivotes de los rodillos están engrasados de forma permanente y disponen de una junta 2Z (cubierta protectora contra el polvo). Regulando fácilmente el rodillo excéntrico central, el carro guía sobre rodillos se puede ajustar en el carril sin juego o con la tensión previa deseada. La versión compacta dispone de rascadores de plástico para limpiar las vías.
Temperatura de aplicación de -30 °C a +120 °C.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Tamaño | A1 | B | B1 | D | E | F | H | H1 | H2 | L | C0Y N | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
21320-330080 | 30 | 35 | 20 | 29,8 | M6 | 22,5 | 3,5 | 19,2 | 10 | 27,95 ±1,0 | 80 | 800 | | | 77.08 € | | 21320-345120 | 45 | 55 | 25 | 43,8 | M8 | 32,5 | 5 | 25,5 | 12 | 37,25 ±1,75 | 120 | 1600 | | | 167.47 € | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
Carriles guía sobre rodillos Carros y raíles de guía con rodillos y un bajo coeficiente de fricción |
|