|
|
21322_LRodamiento con apoyo libre |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Barra de fundición de aluminio a presión. Cabezales de poliéster, rascadores de poliamida modificada. Labios de junta longitudinales de goma. Rodillos de acero 1.3505.Versión:Barra niquelada.Indicación:Carros guía sobre rodillos con rodamiento de rodillos engrasados de forma permanente y tecnología de rascadores patentada con la que se engrasa el sistema durante el movimiento. Regulando fácilmente el rodillo excéntrico central, el carro guía sobre rodillos se puede ajustar en el carril sin juego o con la tensión previa deseada. Altas velocidades de desplazamiento hasta 7 m/s y funcionamiento extremadamente silencioso (más rápido y silencioso que los sistemas de rodamiento de bolas).
Temperatura de aplicación de -30 °C a +120 °C.A petición:Carros guía sobre rodillos con 4 ó 5 rodillos.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Tamaño | A1 | B | B1 | B2 | D | E | H mín.
| H máx.
| H1 | L | L1 | C dinámico N | C0Y N | Mz Nm | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
Carriles guía sobre rodillos Carros y raíles de guía con rodillos y un bajo coeficiente de fricción |
|