Descripción del artículo/Imágenes del producto

Nonio y marcas cero de acero inoxidable, autoadhesivas
  • Nonio y marcas cero de acero inoxidable, autoadhesivas
  • Nonio y marcas cero de acero inoxidable, autoadhesivas
  • Nonio y marcas cero de acero inoxidable, autoadhesivas
DescripciónMaterial:Acero inoxidable 1.4310.Versión:Acabado natural.Indicación:Escalas de acero inoxidable en versión rígida con parte trasera autoadhesiva. Sección transversal de 15 x 1 mm.

Superficie con acabado mate y graduaciones ricas en contrastes de color negro profundo. Las graduaciones están hechas con láser en profundidad.
A petición:– Punto cero a la derecha/abajo o en el centro
– Graduaciones arriba/a la derecha o en los dos lados
– Otras longitudes

Planos

Nonio y marcas cero de acero inoxidable, autoadhesivas

Selección/filtro de artículos

Referencia

Versión

Posición
de montaje
Punto ceroGraduacionesCADAccesoriosPrecioPedir
21880-0001Noniohorizontala la izquierdaarriba 6,67 €
21880-0101Nonioverticalarribaa la derecha 6,67 €
21880-00Marca cerohorizontal-- 4,81 €
21880-01Marca cerovertical-- 4,81 €

Otros artículos de esta categoría