Descripción del artículo/Imágenes del producto

Software para indicador de posicionamiento
  • Software para indicador de posicionamiento
DescripciónIndicación:El software de programación ofrece la posibilidad de programar la indicación de posicionamiento con los parámetros correspondientes antes del montaje. El programa es muy fácil de manejar. Los valores como el valor de medición por giro, posición de la coma, etc. se indican directamente o mediante botones. El software detecta la entrada de valores no admisibles.

Con cable de conexión USB.
DescargarRecopilación de información en formato PDF:
 Ficha de datos 21922 Software para indicador de posicionamiento 258 kB

Planos

Software para indicador de posicionamiento

Selección/filtro de artículos

ReferenciaDenominación del artículo

CADAccesoriosPrecioPedir
21922-09SOFTWARE PLÁSTICO, COMP:ACERO 150,42 €