norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:GJL 250.Versión:Pulido.Indicación:Guía de carro disponible en aluminio a petición.
Los valores de carga admisible indicados (F) están pensados para una vida útil de 1 millón de carreras.
Los valores de momento de torsión solo se aplican a carros dispuestos en el centro.

F = Capacidad de carga en caso de carga dinámica o estática.
TI = Número de perforaciones de sujeción E1/M en la parte interior.
TA = Número de perforaciones de sujeción E1/M en la parte exterior.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 21038 Guías de carros de precisión sobre rodamiento de rodillos con placas finales 129 kB

Planos

Guías de carros de precisión sobre rodamiento de rodillos con placas finales

Selección/filtro de artículos

ReferenciaABB1CD

EE1TlTAHILL1MNORZZ1F
N
Mx
Nm
My
Nm
Mz
Nm
CADAcc.PrecioPedir
21038-040090204039,540133015686,5139045M3M312315x23077132 635.87 €
21038-050105255049,525172828687,51810575M4M314625x227,562391415 559.69 €
21038-060180256059,5751734346127,518180100M4M414625x352,534991716 736.81 €
21038-1002604010099,510027,58686461228260150M6M615650x280990378069 1,167.23 €