Descripción del artículo/Imágenes del producto

Guías de carros de precisión sobre rodamiento de rodillos con husillo micrómetro
  • Guías de carros de precisión sobre rodamiento de rodillos con husillo micrómetro
DescripciónMaterial:GJL 250.Versión:Acabado natural, pulido.Indicación:Guía de carro disponible en aluminio a petición.
La escala de graduación del tornillo micrómetro es de 0,02 mm. En la versión 21040-040045, la escala es de 0,01 mm. Otras graduaciones a petición.
F = Capacidad de carga en caso de carga dinámica o estática.
Los valores de carga admisible indicados (F) están pensados para una vida útil de 1 millón de carreras.
Los valores de momento de torsión solo se aplican a carros dispuestos en el centro.

* Separación entre las perforaciones de fijación en la parte exterior = 25 mm.
Indicación sobre el dibujo:
TI = Número de perforaciones de
fijación E1/M en la parte interior.
TA = Número de perforaciones de
fijación E1/M en la parte exterior.

Planos

Guías de carros de precisión sobre rodamiento de rodillos con husillo micrómetro

Selección/filtro de artículos

ReferenciaABB1CD

EE1TlTAHILL1MNORTU2ZZ1HusilloF
(N)
Mx
Nm
My
Nm
Mz
Nm
CADAccesoriosPrecioPedir
21040-040045204039,510133015*446,5134530M3M3123162515x115M5x0,5183132 578,88 €
21040-050075255049,520172828467,5187550M4M3146233625x125M6x1286476 646,40 €
21040-060075256059,520173434447,5187550M4M4146233625x125M6x1289486 603,68 €
21040-1003604010099,515027,58686681228360200M6M6156304450x3105M10x1113061100107 1.597,40 €