norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Carril guía de perfil extruido, EN AW-6060. Versión:Carril guía recubierto con Eloxal duro, 50 µm. Dureza de 500 HV.Indicación:

Las guías lineales en miniatura no precisan de ningún tipo de mantenimiento gracias a su capacidad de funcionamiento sin engrase y a su resistencia a la corrosión. Los elementos corredizos de iglidur® J son resistentes al desgaste e intercambiables. Temperatura de aplicación hasta 80 °C máx.
Una ventaja fundamental de estas guías lineales en miniatura son sus pequeñas medidas estructurales.


** Indicar la longitud L2 = 12 mm.
* Indicar la longitud L = 500 mm.
Posibilidad de indicar las longitudes L2 y L solo con mm enteros.

Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 21210_FS Carriles guía 155 kB

Planos

Carriles guía

Selección/filtro de artículos

ReferenciaTamañoL
máx.
L2B1B3D3
Para tornillo
DIN 912
H2H3L1CADAcc.PrecioPedir
21210-0910X080098001099,6M24,66,320 39.64 €
21210-1212X080012800121213M35,98,625 43.10 €
21210-1520X3000153000201517M3710,840 173.52 €
ReferenciaVersión 2TamañoLL2L2
mín.
L2
máx.
B1B3D3
Para tornillo
DIN 912
H2H3L1CADAcc.PrecioPedir
21210-09**X*L2 y L específico del cliente9***514,569,6M24,66,320A petición
21210-12**X*L2 y L específico del cliente12***5171213M35,98,625A petición
21210-15**X*L2 y L específico del cliente15***1029,51517M3710,840A petición